Alkalmazás | az AS-i feszültség és az extern 24 V ellátás elosztása M12 kábeldugaljra |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 69 |
---|---|
Méretek [mm] | 40 x 19 x 35 |
Anyagok | ház: PA 6 üvegszál erősített; Dugós csatlakozó: PUR |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 1,65 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 1 m |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A |