Kivitel | AS-i |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A] | 2 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 49,5 |
---|---|
Anyagok | fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gumitömítés érintkező pinekhez: FPM; o-gyűrű: EPDM |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|