Maximális áramterhelhetőség [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...105 |
---|
Súly [g] | 36,3 |
---|---|
Anyagok | áramvezető részek: rézötvözet ónozott; PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,5 |
Csomagolási egység | 6 db |
---|
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10…12 mm |