Kivitel | AS-i / 24 V |
---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 80; (31 °C; linearitás 50 %-ra csökken (40 °C)) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 104 |
---|---|
Anyagok | fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gumitömítés érintkező pinekhez: FPM; o-gyűrű: EPDM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2,5; (záróanyák) |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |
---|