Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 69,5 |
---|---|
Ház | tartósín- és hátlapszerelés |
Méretek [mm] | 45 x 80 x 20 |
Anyagok | PBT |
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |