Kivitel | ProcessLine-modulokhoz, modulokon lévő nem használt bemenetek és kimenetek M12-es dugaljainak lezárásához, a központi elosztó nem használt dugóhelyeihez |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...90 |
---|
Súly [g] | 10,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PP |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,2...1,4; (Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!) |
Csomagolási egység | 10 db |
---|