Üzemi feszültség [V] | < 125 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 19,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 18 x 18 x 20 |
Menetes csatlakozás | PG 9 |
Anyagok | horganyöntvény |
Test kiöntő anyaga | horganyöntvény |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény |
---|