Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 9 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 49,3 |
---|---|
Méretek [mm] | 27 x 27 x 86 |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PBT; záró: horganyöntvény |
---|