Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | TPU |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | PA |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: PA; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|