Üzemi feszültség [V] | < 250 AC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Méretek [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: PA |
---|