Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...100 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 29 x 29 x 66 |
---|---|
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PBT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...9,5 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Rd24, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PBT |
---|