Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Anyagok | TPU; PBT |
Test kiöntő anyaga | TPU / PBT |
Hollandi anya anyaga | PBT / PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PBT; záró: PBT |
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PBT; záró: PA |