Kivitel | AS-i |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 17,9 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |