Alkalmazás | Rövidzárdugó biztonsági bemeneti modulhoz |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 11,3 |
---|---|
Méretek [mm] | 15 x 15 x 37 |
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|