Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | TPU |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
Csatlakozás | Kábel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |