Tengely kialakítás | tömör tengely |
---|---|
Tengely átmérő [mm] | 6 |
Kivitel | 58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhoz |
---|
Pontosság | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,001 % FSO |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...80 |
Tárolási páratartalom [%] | 5...95; (nincs páralecsapódás) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 3510,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 115 x 168,7 x 115 | ||||||||||||
Felső perem átmérője [mm] | 58 | ||||||||||||
Anyagok | ház: alumínium eloxált; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal | ||||||||||||
Tengely kialakítás | tömör tengely | ||||||||||||
Tengely átmérő [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. mérési hosszúság [mm] | 10000 | ||||||||||||
Kábeldob kerülete [mm] | 315 | ||||||||||||
Vezetékátmérő [mm] | 1 | ||||||||||||
Vezetékes csatlakozás | 20,2; (fűzőszem) | ||||||||||||
Vezeték tulajdonságai |
|
||||||||||||
Rögzítő karima | szinkronkarima |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
|
|
---|