Tengely kialakítás | tömör tengely |
---|---|
Tengely átmérő [mm] | 6 |
Kivitel | 58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhoz |
---|
Pontosság | ± 0,1 % FSO |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,04 % FSO |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Tárolási páratartalom [%] | 5...95; (nincs páralecsapódás) |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felső perem átmérője [mm] | 58 | ||||||||||||
Anyagok | ház: PA; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal | ||||||||||||
Tengely kialakítás | tömör tengely | ||||||||||||
Tengely átmérő [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. mérési hosszúság [mm] | 2400 | ||||||||||||
Kábeldob kerülete [mm] | 150,8 | ||||||||||||
Vezetékátmérő [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Vezetékes csatlakozás | karabiner | ||||||||||||
Vezeték tulajdonságai |
|
||||||||||||
Rögzítő karima | szinkronkarima |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
szerelési útmutató
|
|
---|