Kivitel | rögzítőkarimás forgójeladóhoz |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...60 |
---|
Súly [g] | 527,1 |
---|---|
Szerelési útmutató | mindkét oldalról felszerelhető |
Méretek [mm] | 180 x 65,9 x 75 |
Külső átmérő [mm] | 300 |
Anyagok | alumínium eloxált; rugó: rozsdamentes acél(1.4310 / 301) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 4,3 |
Max. szögeltérés [°] | 45 |
Aktiváló erő [N] | 10...30 |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
szerelési útmutató
|
|
---|