Súly [g] | 18,6 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 22 / L = 24 |
Anyagok | PA 6.6; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | csavarmeghúzási nyomaték: 120 Ncm |
Külső átmérő D [mm] | 22 |
Belső átmérő 1 [mm] | 10 |
Belső átmérő 2 [mm] | 10 |
Rögzítőfurat mélysége [mm] | 6,4 |
Szorítócsavar [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Hossz [mm] | 24 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 10000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 0,2 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 0,3 |
Max. szögeltérés [°] | ± 3,0 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |