Üzemi feszültség [V] | 4,5...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 55,3 |
---|---|
Méretek [mm] | 18 x 18 x 60 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...0,25 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M18, egyenes; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|