Üzemi feszültség [V] | 4,5...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 957,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 28 x 28 x 52 |
Anyagok | sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete |
Test kiöntő anyaga | bronz / PA 6.6, műanyagborítású |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, műanyagborítású / PA 6.6, műanyagborítású |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású; záró: sárgaréz, műanyagborítású |
---|