Kivitel | műanyag bordás |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|
Súly [g] | 64,5 |
---|---|
Belső átmérő [mm] | 6 |
Külső átmérő [mm] | 63,66 |
Anyagok | Kerék: alumínium; felületi karakterisztika: PU |
Felület keménység | 90 Shore A |
Kerület [mm] | 200 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|