Üzemi feszültség [V] | 4,5...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...125 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 45 |
---|---|
Méretek [mm] | 28 x 28 x 53 |
Anyagok | sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete |
Test kiöntő anyaga | bronz / PA 6.6, műanyagborítású |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású |
---|