Súly [g] | 35,5 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Anyagok | alumínium |
Külső átmérő D [mm] | 25 |
Belső átmérő 1 [mm] | 6 |
Belső átmérő 2 [mm] | 8 |
Hossz L [mm] | 32 |
Rögzítőfurat mélysége [mm] | 8 |
Szorítócsavar [mm] | M3 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 6000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 0,5 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 0,35 |
Max. szögeltérés [°] | ± 4,0 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |