Súly [g] | 29,9 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Anyagok | alumínium; PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | csavarmeghúzási nyomaték: 120 Ncm; Rugós tengelykapcsoló: 60 Ncm |
Külső átmérő D [mm] | 30 |
Belső átmérő 1 [mm] | 10 |
Belső átmérő 2 [mm] | 10 |
Rögzítőfurat mélysége [mm] | 7 |
Szorítócsavar [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Hossz [mm] | 22 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 0,4 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 0,3 |
Max. szögeltérés [°] | ± 2,5 |
A torziós rugó merevsége [Nm/rad] | 50 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |