Súly [g] | 31 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Anyagok | horganyöntvény; PA |
Külső átmérő D [mm] | 30 |
Belső átmérő 1 [mm] | 6 |
Belső átmérő 2 [mm] | 8 |
Hossz L [mm] | 22 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 0,4 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 0,3 |
Max. szögeltérés [°] | ± 2,5 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |