Kivitel | műanyag sima |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|
Súly [g] | 64,2 |
---|---|
Belső átmérő [mm] | 6 |
Külső átmérő [mm] | 63,66 |
Anyagok | Kerék: alumínium; felületi karakterisztika: PU |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,5; (rögzítőcsavar) |
Felület keménység | 90 Shore A |
Kerület [mm] | 200 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|