You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Mérőkerekek
  5. E60095

mérőkerék

E60095

MEASURING WHEEL U:200 N:10

mérőkerék

E60095

MEASURING WHEEL U:200 N:10

  • Forgójeladókkal kombinált használathoz
  • A precíz szalagsebesség-méréshez
  • A pontos hosszúságméréshez keresztosztási eljárásokban
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Felhasználási terület
Kivitel keresztszegély
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -30...80
Mechanikai adatok
Súly [g] 64
Belső átmérő [mm] 10
Külső átmérő [mm] 63,6
Anyagok Kerék: alumínium; felületi karakterisztika: alumínium
Kerület [mm] 200
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db