Súly [g] | 32,2 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 19 / L = 22 |
Anyagok | alumínium |
Meghúzási nyomaték [Nm] | csavarmeghúzási nyomaték: 80 Ncm |
Külső átmérő D [mm] | 19 |
Belső átmérő 1 [mm] | 6 |
Belső átmérő 2 [mm] | 6 |
Rögzítőfurat mélysége [mm] | 6 |
Szorítócsavar [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Hossz [mm] | 22 |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 8000 |
Max. axiális tengelyeltérés [mm] | ± 0,4 |
Max. sugárirányú tengelyeltérés [mm] | ± 0,25 |
Max. szögeltérés [°] | ± 3,5 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |