Üzemi feszültség [V] | 4,5...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...125 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Méretek [mm] | 33 x 33 x 75 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz műanyagborítású |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, műanyagborítású |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, műanyagborítású |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x bajonett, egyenes; öntött test: sárgaréz, műanyagborítású; záró: sárgaréz, műanyagborítású |
---|