Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E43918
WELDING ADAPT G1/2 D85X34 V4A/3A
Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz
E43918
WELDING ADAPT G1/2 D85X34 V4A/3A
- Hegeszthető adapter tartály aljához és falához
- Ipari és higiéniai területeken való alkalmazásra
- Robusztus nemesacél kivitel zord ipari környezethez
- Nagy nyomószilárdság
Felhasználási terület
Kivitel | telítettségi furattal | |
---|---|---|
Beszerelés | vastag falvastagságokhoz és kedvezőtlen hegesztési körülményekhez | |
Nyomásállóság [bar] | 50 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Tesztek / engedélyek
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 383,1 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 84,8 mm |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra <0,4 / Rz <4 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|