Nyomásállóság [bar] | 1 | |
---|---|---|
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Súly [g] | 69,1 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 |
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|