Nyomásállóság [bar] | 8 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...110 |
---|
Súly [g] | 27,6 |
---|---|
Méretek [mm] | G 3/4 / L = 50 |
Menet megjelölés | G 3/4 |
Anyagok | Adapter: PVDF |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5 |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó M18 x 1 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|