Kivitel | töltésiszint-érzékelőkhöz LR |
---|---|
Tartály nyomás [bar] | -1...16 |
Súly [g] | 634,65 |
---|---|
Anyagok | szerelőlap: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 6...9 |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó 3/4" NPT belső menet |
Folyamatcsatlakozás | karima Ø 180 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|