Kivitel | higiénikus adaptációkhoz G 1/2, szintérzékelőhöz LMT105, szintérzékelőhöz LMT105 |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Súly [g] | 175,5 |
---|---|
Anyagok | PEEK-GF30; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | Ø 14 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz |
Csomagolási egység | 1 db |
---|