Kivitel | telítettségi furattal |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 25 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 25 |
Súly [g] | 203 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|