Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 189 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 tömítőkónusz |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|