You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Adapterek, folyamatcsatlakozás
  4. Karimás lemez szintérzékelőkhöz
  5. E43202

Karimás lemez szintérzékelőkhöz

E43202

FLANGE PLATE 65-80/G3/4

Karimás lemez szintérzékelőkhöz

E43202

FLANGE PLATE 65-80/G3/4

  • Opcionális irányított mikrohullámos töltésszint-érzékelők üzemeltetéséhez
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony szerelés a tartályfedélben
Felhasználási terület
Kivitel töltésiszint-érzékelőkhöz LR
Tartály nyomás [bar] -1...16; (az alkalmazott tömítéstől függően)
Mechanikai adatok
Súly [g] 196,4
Anyagok karima: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Meghúzási nyomaték [Nm] 6...9
Szenzor csatlakozás menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás karima Ø 80 mm
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db