Alkalmazás | higiéniai rendszerek |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Közeg | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok |
Nyomásállóság [bar] | 10 |
Holttérmentes | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...150 |
---|
Súly [g] | 100 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kapocsgyűrű: PEEK (poliéter-éterketon) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 10; (adapter; 10 ± 1 Clamp adapter) |
Szenzor csatlakozás | Ø 8 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz |
Csomagolási egység | 1 db |
---|