Kivitel | klímacsőhöz LK, LI |
---|---|
Beszerelés | Szorítócsavarozás |
Nyomásállóság [bar] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...80 |
---|
Súly [g] | 195,5 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 39 / L = 42 |
Anyagok | rozsdamentes acél; NBR; Tesnit; sárgaréz |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 6...8 |
Szenzor csatlakozás | Ø 22 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 3/4 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|