Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Beszerelés | G1/8 belső meneten keresztül, minden szerelési helyzet; (SA5) |
Közeghőmérséklet [°C] | 0...80 |
Nyomásállóság [bar] | 100 |
Átfolyási tartomány [ml/min] | 2...150 |
---|
Súly [g] | 212,7 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M12 x 1 |
Folyamatcsatlakozás | G 1/8 |
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |