Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Typ SM2, SM9 |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 1341 |
---|---|
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); o-gyűrű: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Szenzor csatlakozás | G 2 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 2 külső menet |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 2 db |
---|