Beszerelés | Vágógyűrű csavarozás | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 1 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 91,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | Ø 8 mm |
Folyamatcsatlakozás | Ø 23 mm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|