Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Typ SM4 |
---|
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 117,5 |
---|---|
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: NBR üvegszál erősített |
Szenzor csatlakozás | G 1/4 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 2 db |
---|