Beszerelés | Vágógyűrű csavarozás |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 50 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 79,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | Ø 8 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó R 1/2 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|