Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Typ SM2, SM9 |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 1040 |
---|---|
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 47,22 x 3,53 mm |
Szenzor csatlakozás | G 2 |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 2 db |
---|