Kivitel | áramlásérzékelőkhöz, Typ SM8, Typ SU8 |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz; higiéniai rendszerek |
Közeg | folyadékok |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
---|---|
Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
Súly [g] | 662,5 |
---|---|
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Szenzor csatlakozás | G 1 |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 2 db |
---|