Kivitel | áramlásérzékelőkhöz Typ SM2, SM9 |
---|---|
Beszerelés | SM2 SM9 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Súly [g] | 2255,5 |
---|---|
Szerelés módja | Adapter; (forgatható) |
Anyagok | karima: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Adapter: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); o-gyűrű: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Szenzor csatlakozás | G 2 |
Folyamatcsatlakozás | karima DN50 a DIN 2642 / EN 1092-1 szabvány 2. típusa szerint |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 2 db |
---|