Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Súly [g] | 58,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 |
Beépítési mélység [mm] | 13,5; (mérőelektród SID, SFD, TN) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|