Kivitel | relé kimenettel rendelkező SC áramlásérzékelőkhöz |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 15 |
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC; (SELV/PELV szerint) |
Védettség | IP 40 |
---|
Súly [g] | 225,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Megjegyzés | Kifutó termék |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 0,9 m, PUR |
---|